Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
REISSER
Description
DB6012 - RP-T2-FK Vis de couture Vis autoperceuse, Ø 4,5 mm
Nomenclature
DB6012B020-0450222-1
ARTNR
Référence
DB6012B020-0450222-1
D
Diamètre
4,5 mm
L
Longueur
22 mm
MAT
Matière
Bimétal (acier inox A2/acier)
DRTYP
Type d'empreinte
SIT®
DRSIZE
Dimension de l'empreinte
25
HEAD
Forme de la tête
Tête ronde plate
DRILLCAP
Puissance de perçage
1 x 1,0/2 x 0,8 mm
AREASTEEL
Plage de serrage sur l'acier
1 - 9 mm
ROP
Lien vers Online-Portal
Ouvrir site web