Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DBN.28-130
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dbn.prj},{NB=DBN28-130148},{INFO1=info1_dbn},{GUI=DBN},{DIM=28},{INFO=catalogue},{L=130},{H=148},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{LX=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170},{LXX=[130:1170/80]},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_dbn.prj},{HSTP=19.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
DBN - DBN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 2662N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
BOM
DBN.28-130
INFO1
Long description
DBN은 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로, 하나는 구조물에 고정되고 다른 하나는 움직일 수 있는 가이드 레일과 함께 장착되어 중간 요소를 형성하는 두 개의 슬라이더로 구성됩니다. 크기는 DE 시리즈와 유사하지만 특정 디자인은 볼 케이지의 오염으로부터 더 나은 보호를 제공합니다.
GUI
레일
DBN
DIM
치수
28
28
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
mm
값 입력 L
길이
mm
cm
inch
ft
확인
H
스트로크
mm
값 입력 H
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
mm
M
25.0
mm
N
80
mm
NN
홀 수
2
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청