Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
DBN - Teleskopschiene aus Stahl, Vollauszug 100 %, gehärtete Laufbahnen, hohe Steifigkeit (max. Last 2.662 N, max. geschlossene Länge 1.970 mm)
Stückliste
DBN.28-130
INFO1
Long description
Die DBN ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug, bestehend aus zwei Führungsschienen, die als festes und bewegliches Element dienen und zwei Läufern, die miteinander verbunden das Zwischenelement bilden. Die Größe ist ähnlich der DE-Serie, aber das besondere Design bietet einen besseren Schutz vor Verschmutzung des Kugelkäfigs.
GUI
Führungsschiene
DBN
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
H
Hub
mm
Wert eingeben für H
Hub
mm
cm
inch
ft
NOTE
Durch die Änderung des Hubes sind die Tragzahlen im Katalog nicht mehr gültig. Wenden Sie sich bitte an Rollon. mm
M
25.0 mm
N
80 mm
NN
Bohrungsanzahl