DCCM512P6E5-36.0BN
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCCM512P6E5-36.0BN
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dccm512p6e5_36_0bn/dccm512p6e5_36_0bn.prj},{NB=DCCM512P6E5-36.0BN},{PN=DCCM512P6E5-36.0BN},{DESC=Cinch DURA-CON durable and EMI shielding aluminum metal shell connector, Plug, # of Positions 51 2 Rows, Thermoplastic, Glass-Reinforced, Male, Wire Leads, Insulated, #26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4), 36\" (914 mm), Color Coded per MIL-Std 681, No},{CT=Plug},{NOP=51 (2 Row)},{SM=Aluminum alloy},{SF=Electroless Nickel},{IM=Thermoplastic, Glass-Reinforced},{CG=Male},{CM=Copper alloy},{CF=Gold},{TT=Wire Leads},{WT=Insulated, 26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4)},{WL=36 (914)},{WCC=Color Coded per MIL-Std 681},{WP=-},{MH=No Hardware},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=275 (135)},{CURRENT=3},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{CR=8 mΩ},{MMC=500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCCM512P6E5-36.0BN
Bill of material
DCCM512P6E5-36.0BN
PN
Part Number
DCCM512P6E5-36.0BN
DESC
Description
Cinch DURA-CON durable and EMI shielding aluminum metal shell connector, Plug, # of Positions 51 2 Rows, Thermoplastic, Glass-Reinforced, Male, Wire Leads, Insulated, #26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4), 36" (914 mm), Color Coded per MIL-Std 681, No
CT
Connector Type
Plug
NOP
Nuber of Positions
51 (2 Row)
SM
Shell Material
Aluminum alloy
SF
Shell Finish
Electroless Nickel
IM
Insulation Material
Thermoplastic, Glass-Reinforced
CG
Contact Gender
Male
CM
Contact Material
Copper alloy
CF
Contact Finish
Gold
TT
Termination Type
Wire Leads
WT
Wire Type
Insulated, 26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4)
WL
Wire Length
36 (914)
INCH (mm)
WCC
Wire Color Coding
Color Coded per MIL-Std 681
WP
Wire Plating
-
MH
Mounting Hardware
No Hardware
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
275 (135)
°F (°C)
CURRENT
Current
3
A
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
CR
Contact Resistance
8 mΩ
mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
CIF
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
CWF
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청