Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCDA21PSB
Bill of material
DCDA21PSB
PN
Part Number
DCDA21PSB
DESC
Description
Cinch DURA-CON Micro-D economic and lightweight plastic shell connector, Plug, Positions 21, No Hardware
CT
Connector Type
Plug
NOP
Number of Positions
21
IM
Insulation Material
Polyester glass filled
CG
Contact Gender
Male
CM
Contact Material
Copper alloy
CF
Contact Finish
Gold
TT
Termination Type
Solder Cup
MH
Mounting Hardware
No Hardware
MINOPT
Min Operating Temp.
-65 (-55) °F (°C)
MAXOPT
Max Operating Temp. ºF (ºC)
283 (135) °F (°C)
CURA
Current Rating
3 Amps
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level VAC
CORE
Contact Resistance
8
MMC
Max Mating Cycles
500
CIF
Contact Insertion Force
6 (170) oz (gm)
CWF
Contact Withdrawal Force
0.5 (14) oz (gm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    Dura-Con T-Blocks - Dura-Con T-Blocks
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей