DCDM25P6E2-18.0BN
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCDM25P6E2-18-0BN
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dcdm25p6e2_18_0bn/dcdm25p6e2_18_0bn.prj},{NB=DCDM25P6E2-18.0BN},{PN=DCDM25P6E2-18.0BN},{DESC=Cinch DURA-CON durable and EMI shielding aluminum metal shell connector, Plug, # of Positions 25, Thermoplastic, Glass-Reinforced, Male, Wire Leads, Insulated, #26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4), 18\" (457 mm), Yellow, No Hardware},{TT=Wire Leads},{CG=Male},{CT=Plug},{CURRENT=3},{WCC=Yellow},{WT=Insulated, 26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4)},{WL=18 (457)},{NOP=25},{SM=Aluminum alloy},{SF=Electroless Nickel},{CF=Gold},{CM=Copper alloy},{CR=8},{MMC=500},{MH=No Hardware},{IM=Thermoplastic, Glass-Reinforced},{CIF=6 (170)},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=275 (135)},{CWF=0.5 (14)},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{DEFAULTSORTATTR=88}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCDM25P6E2-18.0BN
Bill of material
DCDM25P6E2-18.0BN
PN
Part Number
DCDM25P6E2-18.0BN
DESC
Description
Cinch DURA-CON durable and EMI shielding aluminum metal shell connector, Plug, # of Positions 25, Thermoplastic, Glass-Reinforced, Male, Wire Leads, Insulated, #26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4), 18" (457 mm), Yellow, No Hardware
TT
Termination Type
Wire Leads
CG
Contact Gender
Male
CT
Connector Type
Plug
CURRENT
Current
3
A
WCC
Wire Color Coding
Yellow
WT
Wire Type
Insulated, 26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4)
WL
Wire Length
18 (457)
INCH (mm)
NOP
Number of Positions
25
SM
Shell Material
Aluminum alloy
SF
Shell Finish
Electroless Nickel
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Copper alloy
CR
Contact Resistance
8
mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
MH
Mounting Hardware
No Hardware
IM
Insulation Material
Thermoplastic, Glass-Reinforced
CIF
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
275 (135)
°F (°C)
CWF
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청