DCMA-BS30-C216A-4
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链条
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/dcma.prj},{NB=DCMA-BS30-C216A-4},{CODE=DCMA},{CODEF='DCMA','DCMB','DCMC'},{CCXL=BS30-C216A},{JS=4},{P=50.800},{D1=22.230},{D3=49.000},{B1=25.200},{B2=12.000},{D2=7.920},{L=71.000},{L1=74.000},{H2=18.600},{T=4.000},{T1=4.000},{PTLJTDH=DCPP30-216},{MMCZL=3.550},{JJGDX=30},{JJZDX=60},{PDF=dcma.pdf},{CC1=BS30},{CC2=C216A},{PPATH=liantiaosam/dcmp4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DCMA/DCPB - 链条倍速链条M系列/倍速链条P系列
Bill of material
DCMA-BS30-C216A-4
CNSORDERNO
bestellnummer
DCMA-BS30-C216A-4
DCMA-BS30-C216A-4
CODE
代号
DCMA
DCMB
DCMC
DCMA
DCMB
DCMC
CODEF
'DCMA','DCMB','DCMC'
'DCMA','DCMB','DCMC'
MAT1
主体材质
碳钢
MAT2
滚子材质
尼龙
尼龙
FJ
附件
FJLJ
附件链节
DCMAP
DCMAP
GZYS
滚子颜色
蓝色
蓝色
CCXL
尺寸系列
BS30-C216A
BS30-C216A
JS
节数
P
节距P
50.800
50.800
mm
D1
滚子直径d1
22.230
22.230
mm
D3
滚轮直径d3
49.000
49.000
mm
B1
滚轮宽度b1
25.200
25.200
mm
B2
滚子宽度b2
12.000
12.000
mm
D2
销轴直径d2(max)
7.920
7.920
mm
L
销轴长度L(max)
71.000
71.000
mm
L1
销轴长度L1(max)
74.000
74.000
mm
H2
内链板高度h2
18.600
18.600
mm
T
链板厚度T
4.000
4.000
mm
T1
链板厚度T1
4.000
4.000
mm
PTLJTDH
配套接头链节代号
DCPP30-216
DCPP30-216
MMCZL
每米长重量
3.550
3.550
kg/m
JJGDX
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
30
30
kg/m
JJZDX
节数指定型最大节数(周长3048mm)
60
60
kg/m
PDF
dcma.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청