Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
DCS - Disk Coupling - single cardanic version
Bill of material
DCS-005-3-3
SIZE
Size
TKN
Torque
Nm
L
Total length
mm
A
Outside diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
LN
Hub length
mm
E
Basic dimension
mm
K
Basic dimension
mm
H
Basic dimension
mm
S
clamping screws (ISO 4762)
TA
Installation torque per screw
Nm
J
Mass moment of inertia
kg cm²
KR
max. radial misalignment
0.02 mm
KA
max. axial misalignment
mm
KW
max. angular misalignment
°
CT
Torsional stiffness
Nm/rad
CA
Axial spring stiffness
N/mm
NMAX
max. speed
10000 1/min
M
Mass
kg
MAT1
Material for disk pack
Stainless steel
MAT2
Material for hub
Aluminum
CTN
Customs tariff number
84836080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей