Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
DDAAR42 - ARシリンダ(回り止め機構あり)
部品表
DDAAR42-G02 050 N
MODEL
呼び番号
mm
MFS
モータ取付寸法
42 mm
DST
駆動ねじ
精密ボールねじ
SL
ねじリード
mm
T
ストローク
50 mm
RE
繰り返し位置決め精度
0.005 mm
LM
ロストモーション
0.010 mm
MS
最高速度
mm/sec
ADT
加減速時間
0.2 sec
TF
推力
N
MASS
質量
660 g
OT
使用温度範囲
0~40°C(結露なきこと)
DM
励磁方式
2相バイポーラ方式
RV
定格電圧
2.5 V
RC
定格電流
1.2 A
WR
巻線抵抗
2.1 Ω
IC
絶縁階級
B種(130℃) mm
CT
コネクタタイプ
POR
ロッドの位置
mm
Enter value for POR
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)