DDACL42-R02 050 N
KSS.,Co.Ltd.
Linear Actuator
Standard Stocks
Linear Actuator Non-Captive(CL Type)
Powered by
CAD모델 선택
{kss/linear_actuator/standard_stocks/cl_cylinder_lanc/ddacl42_asmtab.prj},{NB=DDACL42-R02 050 N(0)},{MFS=42},{DST=Rolled Ball Screw},{SL=2},{T=50},{RE=0.010},{LM=0.020},{MS=40},{ADT=0.2},{TF=80},{OT=0-40°C(No Condensation)},{DM=2-phase Bi-polar},{RV=2.5},{RC=1.2},{WR=2.1},{IC=Class B(130°)},{CT=N},{POR=0},{N=R},{CTY=CL},{X2=18.0},{VER=9},{PPATH=asemblies/ddacl28_42_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
DDACL42 - CL Cylinder (Linear Actuator Non-Captive)
Bill of material
DDACL42-R02 050 N
MODEL
Model
DDACL42-R02 050 N
DDACL42-R02 050 N
mm
MFS
Motor Frame Size
42
mm
DST
Drive Screw type
Rolled Ball Screw
Rolled Ball Screw
SL
Screw Lead
2
2
mm
T
Travel
50
100
50
100
RE
Repeatability
0.010
0.010
mm
LM
Lost Motion
0.020
0.020
mm
MS
Maximum Speed
40
40
mm/sec
ADT
Acceleration and Deceleration time
0.2
0.2
sec
TF
Thrust Force
80
80
N
MASS
Mass
530
530
g
OT
Operation Temperature
0-40°C(No Condensation)
DM
Driving method
2-phase Bi-polar
RV
Rated Voltage
2.5
V
RC
Rated current
1.2
A
WR
Winding resistance
2.1
Ω
IC
Insulation Class
Class B(130°)
mm
CT
Connector type
No connector (Bare)
EI connector (Tyco Electronics)
No connector (Bare)
EI connector (Tyco Electronics)
POR
Position of rod
mm
값 입력 POR
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청