카탈로그: Omal
생성됨: 28.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Omal
DDN030401S
Omal
Actuator
Pneumatic
Aluminium pneumatic actuators
Aluminium two stage
Powered by
CAD모델 선택
{omal/actuators/pneumatic/in_alluminio/ddn/ddn_actuator.prj},{NB=DDN030401S},{TYPE=Alluminium two stage pneumatic actuator DDN},{SIZE=30},{AI=F03/F05},{ROT=-1°/+91°}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Omal
Description
DDN - Two stage pneumatic actuator
Bill of material
DDN030401S
TYPE
Actuator family
Alluminium two stage pneumatic actuator DDN
SIZE
Actuator size
DDN 30
DDN 60
DDN 106
DDN 240
DDN 480
DDN 30
DDN 60
DDN 106
DDN 240
DDN 480
TRQ
Torque at 5,6 bar
30 Nm
Nm
AI
Connection
F03/F05
F04
F03/F05
F04
ROT
Rotation
-1°/+91°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청