Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
DDPC (m) - Normzylinder, Baukasten
Stückliste
1677705 DDPC-Q-80-1-PA
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
DDPC
KDM
Kolbendurchmesser
mm
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
VER
Verdrehsicherung
FES
Feststelleinheit
KA
Kolbenstangenart
EK
E Kolbenstangenverlängerung
mm
Wert eingeben für EK
E Kolbenstangenverlängerung
mm
cm
inch
ft
AM
40 mm
A2
0.000 mm
A4
mm
B
mm
BG
17 mm
D7
3.700 mm
E
mm
EE
J5
mm
KK
M20x1.5
L1
mm
L3
24.5 mm
L5
mm
L7
8.0 mm
L9
mm
MM
20 mm
PL
mm
RT
M10
TG
mm
VA
4 mm
VD
mm
WH
mm
ZJ
mm
ZM
mm
SW
22 mm
SW3
6 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg