Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
DDPC (m) - Standart silindir, Modüler sistem
Malzeme listesi
1677705 DDPC-Q-80-1-PA
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
DDPC
KDM
Piston çapı
mm
HUB
Strok
mm
Enter value for HUB
Strok
mm
cm
inch
ft
HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
VER
Dönmeye karşı koruma
FES
Kilitleme ünitesi
KA
Piston mili tipi
EK
E Piston mili uzantısı
mm
Enter value for EK
E Piston mili uzantısı
mm
cm
inch
ft
AM
40 mm
A2
0.000 mm
A4
mm
B
mm
BG
17 mm
D7
3.700 mm
E
mm
EE
J5
mm
KK
M20x1.5
L1
mm
L3
24.5 mm
L5
mm
L7
8.0 mm
L9
mm
MM
20 mm
PL
mm
RT
M10
TG
mm
VA
4 mm
VD
mm
WH
mm
ZJ
mm
ZM
mm
SW
22 mm
SW3
6 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg