Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
DDR con alloggiamento D08X - Motori DDR con alloggiamento
Lista materiale
D081A-12-1210
PN
Codice articolo
D081A-12-1210
SERIES
Serie
D08X
DDS
Serie ad azionamento diretto
MFS
Dimensione del carter del motore
08 = 8.60" O.D.
RSL
Lunghezza motore
WT
Tipo di avvolgimento
MO
Opzione di montaggio
CT
Tipo connettore
SO
Opzione albero
1= Foro passante diritto con accoppiamento frontale
FD
Dispositivo di retroazione
BO
Opzione cuscinetto
US
Guarnizione dell'unità
A
148.590 mm
B
145.035 mm
C
44.200 mm
D
107.700 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD