Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
DDR mit Gehäuse D08X - DDR mit Gehäuse
Stückliste
D081A-12-1210
PN
Teilenummer
D081A-12-1210
SERIES
Serie
D08X
DDS
Baureihe Direktantriebe
MFS
Motorgehäusegröße
08 = 8.60" O.D.
RSL
Rotorstapellänge
WT
Wicklungstyp
MO
Montageoption
CT
Anschlusstyp
SO
Wellenoptionen
1 = Gerade Durchbohrung mit Stirnkupplung
FD
Rückführgerät
BO
Lageroption
US
Einheit-Dichtung
A
148.590 mm
B
145.035 mm
C
44.200 mm
D
107.700 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen