Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Deadbolt latch - Door Parts Window Series
Bill of material
LE-CX-40-A
ORDERNUMBER
LE-CX
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
MODEL
Model
40
PD
Pin direction
A
50 mm
B
37.5 mm
C
38 mm
D
Ø6.5 mm
E
16 mm
F
25 mm
WEIGHT
Weight
8.5 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)