Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Deckenanschluss verstellbar - PMSA 50
Stückliste
Adj.ceil.B.upper 150/-/0,6/444/GY/PMSA50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
150 mm
EXT
Aussen Ø
300 mm
A
603 mm
C
mm
Wert eingeben für C
mm
cm
inch
ft
X
460 mm
Y
350 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Oberfläche Liner
WG
Gewicht
11.545 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen