Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DEG04_14 - 经济型膜片式联轴器 铝合金/不锈钢 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
明细表
DEG04-D19-d3-e3
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
主体材质
铝合金
MAT1
膜片材质
不锈钢
SUR
表面处理
本色阳极氧化
THA
附件
内六角圆柱头螺钉
D
mm
DD
d
mm
EE
e
mm
L
mm
L1
mm
L2
9.0 mm
L3
mm
W
1.25 mm
M
2.5 mm
LOT
锁紧扭矩
1.0 N*m
TRT
额定扭矩
0.8 N*m
RTB
最大扭矩
1.6 N*m
THS
最高转速
10000 r/min
INM
惯性力矩
kg*m^2
STS
静态扭矩刚性
N*m/rad
TMA
径向最大容许偏差
mm
MPA
角向最大容许偏差
°
AMP
轴向最大容许偏差
mm
WEI
参考重量
g
LINK
网址
网站链接
DHM
DH
EHM
EH
DC
DD2
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型