Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEM34L - 国产拖链/接头 高品质型*34系列
Bill of material
DEM34L-100-R63-N1-JE34E
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
B1
内宽B1
R
弯曲半径R
N
链节数N
JT
接头
P
节距P
56
DLZJ
最大电缆直径
28 mm
H1
内高H1
34
H2
外高H2
54
B2
外宽B2
HHF
架空应用-短行程
220
HH
架空应用-短行程
180
DD
架空应用-短行程
174
KK
架空应用-短行程
310
HH1
滑行应用-长行程
126
DD1
滑行应用-长行程
174
KK1
滑行应用-长行程
310
C
滑行应用-长行程
0
NR
滑行应用-长行程
0
JKFZ
架空负载
<=8 kg/m
JKXC
架空行程
<=200 m
ZL
重量
kg/m
PDF
dem34l.pdf
LX
类型
一般用高品质型*34系列
NG
内高
34
DKFS
打开方式
内外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
改性增强尼龙6
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-40°~120°
ZRDJ
阻燃等级
UL94-NB
ZXB
C型槽/扎线板
AZFS
安装方式