HEISS SZ 160-80/40/64-114-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, SLB=ohne)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 160 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz160/sz_w_160_114_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-80/40/64-114-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, SLB=ohne, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{B11=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L10=16.000},{L11=42.000},{L13=117.000},{A3=112.000},{A5=210.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{H1=MIN},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN2=17.100},{SWH=0.000},{P=1.500},{HUBMIN=64.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=64},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{SLB=1},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 114-1 - Schwenkzapfenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-80/40/64-114-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, SLB=ohne)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 160-80/40
SZ 160-80/40
BD
Betriebsdruck
160
bar
BF
Bauform
114 - 1
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
BTL
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
mm
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
ZB
Zubehörteile
none
GKA 40
GA 40
SK 40
none
GKA 40
GA 40
SK 40
SLB
Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
without
with
without
with
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Länge
25.000
25.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
110.000
110.000
mm
D2
Durchmesser
92.000
92.000
mm
D8
Durchmesser D8 f7
40.000
40.000
mm
L2
Länge
35.000
35.000
mm
L3
Länge
96.000
96.000
mm
L4
Länge
55.000
55.000
mm
L5
Länge
110.000
110.000
mm
L10
Länge
16.000
16.000
mm
L11
Länge
42.000
42.000
mm
L13
Länge
117.000
117.000
mm
A3
Breite
112.000
112.000
mm
A5
Breite
210.000
210.000
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L
184.000
184.000
mm
H4
Höhe
20.500
20.500
mm
L16
Länge
30.000
30.000
mm
B5
Breite
110.000
110.000
mm
H5
Höhe
55.000
55.000
mm
H6
Höhe
150.000
150.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Design 225 - Clevis Attachment
Heiss
15.09.2017
KF 12 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
FR2 - Fixing
Nitrogen Springs
28.02.2023
FAQ - Fixing
Nitrogen Springs
28.02.2023
Design 112 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 110 - Basic Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 111-2 - Thread Attachment
Heiss
15.09.2017
Torque Arm Kits - Worm Gear Accessories
Hub City
15.09.2021
TS-300 - Safety plug with CE rupture disc
Nitrogen Springs
28.02.2023
KF 15 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
Model AD3 - Bevel Gear Drives
Hub City
15.09.2021
Model 88
Hub City
15.09.2021
Side Mount Flange Bracket Kits - Worm Gear Accessories
Hub City
15.09.2021
Model AD4M
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청