WS B14 71a / 2
Walther Flender
Motoren
single-phase AC motors
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/einphasige_wechselstrommotoren/e_wechselstrommotoren_b14.prj},{NB=WS B14 71a / 2},{BG=71},{PZ=2},{LA=0.37},{FL=},{ZM=},{ST=230V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{D=14},{E=30},{F=85},{K=70},{N=2.5},{P5=105},{V=M6},{W=124},{X=138},{F123=25},{GA=6.000},{GB=4.917},{I=192},{M123=92},{N123=92},{Q=40},{R=52},{S=12.0},{X123=80},{Y1=90},{VK=9.300},{SK=5.000},{CK=47},{VERS=0},{VERS2=0.000},{CCC=5.000},{CCC111=4.134},{DDD=13.000},{EEE=18.000},{HIDE=1.000},{LN=245},{L1N=215},{L2N=71},{LF=365},{L1F=335},{L2F=191},{FFFF=20.000},{TTTT=16.000},{GGGG=5.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
design B14 - single-phase AC motors
Bill of material
WS B14 71a / 2
BG
motor size
71
71
PZ
number of poles
2
4
6
2
4
6
LA
power output
0.370
0.560
0.370
0.560
kW
FL
separate fan
without
with
without
with
ZM
second motor shaft end
no
ja
no
ja
ST
standard version
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse F
D
14
14
mm
E
30
30
mm
F
85
85
mm
K
70
70
mm
M
245
245
mm
N
2.5
2.5
mm
P5
105
105
mm
V
M6
M6
W
124
124
mm
X
138
138
mm
Y
215
215
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청