B14 90Sa/ 2 BR AC
Walther Flender
Motoren
three-phase AC brake motors
standard motors
Normmotoren mit verstärkter Bremse
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/normmotoren/normmotoren_mgm/bremsnorm_b14_mgm.prj},{NB=B14 90Sa/ 2 BR AC},{D=24},{E=50},{F=115},{F1=165},{K=130},{K1=95},{M=412},{MCFF=433},{N=12},{N1=3.0},{P55=200},{P5=140},{V1=11.5},{W=127},{X=180},{Y=362},{YCFF=383},{QNML=300},{QNML1=250},{QNML2=180},{QBML=342},{QBML1=292},{QBML2=125},{QNMFL=430},{QNMFL1=380},{QNMFL2D=215},{QNMFK=46},{QBMFL=472},{QBMFL1=422},{QBMFL2=255},{QBMFK=86},{FF=8.000},{GG=20.000},{HH=7.000},{F100=72.500},{I100=204.000},{M100=98.500},{N100=98.500},{Q100=49.250},{R100=49.250},{S100=10.000},{W100=127.000},{HIDE=0},{AX=24.000},{BX=50.000},{CX111=8.000},{CX333=6.647},{DX=20.000},{EX=28.000},{FX=35.000},{GX=8.000},{HX=7.000},{TX=27.000},{NDMV=8.000},{KDMV=6.647},{N11=3.000},{PAA=29.000},{PZ=2},{LA=1.5},{FL=},{BR=AC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
design B14 - standard braking motors
Bill of material
B14 90Sa/ 2 BR AC
BG
motor size
90S
90S
PZ
number of poles
2
4
6
8
2
4
6
8
LA
power output
1.5
1.5
kW
FL
separate fan
without
without
BR
brake
three-phase AC brake
DC brake
three-phase AC brake
DC brake
ST
standard version
230/400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F
D
24
24
mm
E
50
50
mm
F
115
115
mm
K1
95
95
mm
M
412
412
mm
N1
3.0
3.0
mm
P5
140
140
mm
V
M8
M8
X
180
180
mm
Y
362
362
mm
W1
148
148
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청