Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de movimento / Montagem na tecto ou parede / ON/OFF - Detector de movimento exterior
Lista de peças
EM10015410 - RC 230i braun
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de movimento exterior
PRODB
Descrição do produto
BP
Funções especiais do produto
Suporte de encaixe com uma só mão. Protecção em todo o redor. Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App.
BS
Interface do utilizador
Potenciómetro, Controlo remoto IR
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Tecto/parede
L
Comprimento
135 mm
B
Largura
78 mm
H
Altura/profundidade
105 mm
GEW
Peso
g
FAR
Cor
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP54
SK
Classe de protecção
II
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 95 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corrente de conexão
100 A / 200 µs
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.3 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
ERFQUE
Alcance transversalmente
m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
m
ERFBER
Campo de detecção
MONHH
Recom. Altura de montagem
2.5 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
4 m
HELLW
Nível de luminosidade
2–2500 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
1
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EM10015410
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EM10015410
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Possibilidade de conectar uma unidade remota
false
EF005624
Função de alarme
false
EF000124
Tipo de ligação
Steckklemme
EF003429
Sensibilidade ajustável
false
EF003814MAX
Valor da resposta luminosidade - max
2500 lx
EF003814MIN
Valor da resposta luminosidade - min
2 lx
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
true
EF023790
Tratamento antibacteriano
false
EF009568
Número de zonas de comutação
1
EF000010
Modelo
Bewegungsmelder
EF006569
Modelo da superfície
matt
EF000194
Atraso de desactivação
5 s
EF000008
Largura
78 mm
EF000193
Atraso de activação
0 s
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
°
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
°
EF003848
Controlável à distância
true
EF000416MAX
Frequência - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequência - min
50 Hz
EF003832
Adequado para carga C
false
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
true
EF000664
Adequado para montagem na parede
true
EF001198
Adequado para transmissão sem fio
false
EF003858
Controlo AVAC
false
EF000025
Livre de halogéneo
false
EF000040
Altura
135 mm
EF011072
Compatível com IFTTT
false
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
false
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
false
EF014926
Compatível com o Google Assistant
false
EF003863
Regulação constante de luz
false
EF006590
Tempo de activação máx.
30 min
EF001732
Corrente de conexão máx.
100 A
EF001322
Alcance frontal máx.
8 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
20 m
EF015953
Potência máxima do LED
600 W
EF001503
Potência de comutação máx.
2300 W
EF006589
Tempo de activação mín.
15 s
EF009569
Com interface DALI
false
EF000483
Com controlo remoto
false
EF003890
Com unidade de sinal
false
EF000002
Tensão nominal
230 V
EF008011
Altura de montagem ideal
2,5 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
EF004101
Ângulo de varrimento
°
EF009566MAX
Sensor de alcance pivotante, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Sensor de alcance pivotante, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Sensor de alcance pivotante, vertical - max
0 °
EF009567MIN
Sensor de alcance pivotante, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
passiv Infrarot
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
true
EF001731MAX
Temperatura - max
55 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
-25 °C
EF000049
profundidade
105 mm
EF006311
Zona animal
false
EF006243
transparente
false
EF000147
Proteção contra deformação
true
EF003904
Interconectáveis
false
EF002169
Material
Kunststoff
EF001257
Qualidade do material
Thermoplast
EF003920
Paragem forçada
false
EF011991
Ligação forçada
false
EF001099
Interruptor de ponte