Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de presença / Montagem no tecto / DALI - Detector de presença de tecto
Lista de peças
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
ARTNR
Código
EP10427503
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem no tecto. Alcance de até 6m de diâmetro com uma altura de montagem recomendada de 3 m. lente plana com apenas 3 mm de altura de estrutura. Comando automático da luz de balastros electrónicos DALI para um nível constante de luminosidade em função da presença e da luz natural (com saída DALI). Compatível com botões de pressão DALI. Possibilidade de AVAC e contacto livre de potencial em conjunto com DALI Switch da ESYLUX.
BP
Funções especiais do produto
Regulação constante da iluminação em função da presença e da luz natural. Interruptor crepuscular. Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App.
BS
Interface do utilizador
Controlo remoto IR, DALI-Bus
STEUSYS
Sistema de comando
DALI
MONART
Tipo de montagem
Montagem embutida
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
48 mm
DIA
Diâmetro
33 mm
GEW
Peso
21 g
ET
Profundidade de montagem
45 mm
ELOCH
Orifício de montagem
25 mm
FAR
Cor
opala/fosco
WERKS
Material
PE resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP55
SK
Classe de protecção
III
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 95 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
0 ...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.3 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de detecção no campo de presença
Ø 2,5 m
ERFBER
Campo de detecção
até 28
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
3 m
HELLW
Nível de luminosidade
10–2000 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
1
AHLK
N.º de canais AVAC
2
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10427503
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10427503
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
6 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF006590
Tempo de activação máx.
240 min
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
3 m
EF006589
Tempo de activação mín.
60 s
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
45 mm
EF000139
Tipo de acabamento
não tratado
EF008011
Altura de montagem ideal
3 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
sim
EF006311
Zona animal
Não
EF006243
Transparente
sim
EF000147
Proteção contra deformação
Não
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003811
Outros sistemas de barramento
sem
EF000259
Número de canais
3
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
Não
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
Não
EF001500
Sistema BUS rádio
Não
EF001499
Sistema de BUS KNX
Não
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
Não
EF003831
Sistema de BUS LON
Não
EF001501
Sistema de BUS Powernet
Não
EF016048
Com certificação DALI-2
Não
EF006581MAX
Ângulo de deteção vertical - max
90 °
EF006581MIN
Ângulo de deteção vertical - min
45 °
EF009466
Rádio bidireccional
Não
EF001504
Conexão BUS incluída
sim