Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
'DEV28D-290'
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_dev_d_asmtab.prj},{NB='DEV28D-290'},{INFO1=inf1_devd},{DIM=28},{GUI=DEV...D},{INFO=Catalogue},{TYPE=DEV...D},{L=290},{C=45},{A=26},{B=28},{F=M5},{FX=5},{V=M5},{VX=5},{WEIGHT=4.04},{PPATH=assemblies/te_rail_de_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
DEV...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
BOM
'DEV28D-290'
INFO1
Long description
DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두 개의 가이드 레일이 뒤쪽으로 리벳으로 고정되어 단단한 이중 T, 정사각형 프로파일을 형성합니다. 정사각형 단면은 경화 및 연삭 궤도와 같은 고급 기술 특성과 결합되어 매우 높은 부하 용량과 컴팩트한 전체 치수로 높은 강성을 허용합니다.
DIM
치수
28
28
GUI
레일
DEV...D
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
290.000
370.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
290.000
370.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
mm
H
스트로크
292
292
mm
CRAD
Corad 레일 쌍의 부하 용량
836
836
N
CAX
Coax 레일 쌍의 부하 용량
586
586
N
CUR
슬라이더
250
250
mm
C
45
45
mm
NOH
홀의 수
3
A
26
26
mm
B
28
28
mm
F
M5
M5
V
M5
M5
WEIGHT
중량
4.04
4.04
Kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청