Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
DEV...D - Teleskopschiene aus Stahl, Vollauszug 100 %, gehärtete Laufbahnen, beidseitiger Hub, Senkbohrungen (max. Tragfähigkeit 15.512 N, max. geschlossene Länge 1.970 mm)
Stückliste
'DEV28D-290'
INFO1
Long description
Die DE ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug, die aus zwei Rücken an Rücken vernieteten Führungsschienen besteht, die ein starres Doppel-T-Profil bilden. Der quadratische Querschnitt wird mit hochwertigen technischen Eigenschaften wie gehärteten Laufbahnen kombiniert, um sehr hohe Tragzahlen und eine geringe Durchbiegung, bei kompakten Außenabmessungen zu ermöglichen.
DIM
Baugröße
GUI
Laufschiene
DEV...D
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
H
Hub
mm
CRAD
Tragzahl für ein Schienenpaar C0rad
N
CAX
Tragzahl für ein Schienenpaar C0ax
N
CUR
Läufer
mm
C
mm
NOH
Bohrungsanzahl
3
A
mm
B
mm
F
V
WEIGHT
Gewicht
Kg/m