Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2016 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
DFME - Цилиндр с направляющей
Спецификация
562828 DFME-32-100-LAS-T-H
TNR
№ изделия
TYP
Тип
DFME
INFO
Доступно до
Информация
2016-12-31
KDM
Размер
mm
HUB
Ход
mm
AA
Тип привода
L
MT
Тип двигателя
AS
LA
Вывод кабеля
LAR
Направление выхода кабеля
SE
Класс защиты электрооборудования
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
B1
Ширина
mm
B2
Ширина
mm
B3
Ширина
mm
B4
Ширина
mm
B5
Ширина
mm
B6
Ширина
mm
B7
Ширина
mm
B8
Ширина
35 mm
B9
Ширина
mm
B10
Ширина
16 mm
B11
Ширина
mm
B12
Ширина
15 mm
B13
Ширина
mm
B14
Ширина
41 mm
B15
Ширина
mm
B16
Ширина
mm
B17
Ширина
mm
B18
Ширина
mm
B19
Ширина
mm
B20
Ширина
76 mm
B21
Ширина
mm
B22
Ширина
8 mm
B23
Ширина
30.5 mm
B24
Ширина
11.3 mm
B25
Ширина
33 mm
B26
Ширина
mm
D1
Резьба
M8
D2
Диаметр
11 mm
D3
Диаметр
12 mm
D4
Резьба
D5
Диаметр
9 mm
D6
Резьба
M6
D7
Диаметр
16 mm
D8
Диаметр
9 mm
D9
Диаметр
50 mm
D10
Резьба
M5
D11
Диаметр
13.3 mm
D12
Диаметр
mm
D13
Диаметр
mm
H1
Высота
mm
H2
Высота
mm
H3
Высота
mm
H4
Высота
6 mm
H5
Высота
mm
H6
Высота
mm
H7
Высота
mm
H8
Высота
30 mm
H9
Высота
mm
H10
Высота
mm
H11
Высота
mm
H12
Высота
mm
H13
Высота
mm
H14
Высота
mm
H15
Высота
mm
H16
Высота
mm
H17
Высота
20 mm
H18
Высота
mm
H19
Высота
mm
L1
Длина
mm
L2
Длина
mm
L3
Длина
14 mm
L4
Длина
16 mm
L5
Длина
mm
L6
Длина
18.000 mm
L7
Длина
mm
L8
Длина
29 mm
L9
Длина
L10
Длина
45 mm
L11
Длина
mm
L12
Длина
7 mm
L13
Длина
mm
L14
Длина
mm
L15
Длина
mm
L16
Длина
mm
L17
Длина
mm
L18
Длина
mm
L19
Длина
mm
T1
Глубина
20 mm
T2
Глубина
6.8 mm
T3
Глубина
2.6 mm
T4
Глубина
mm
T5
Глубина
2.1 mm
T6
Глубина
2.1 mm
T7
Глубина
9 mm
T8
Глубина
mm
EE1
Резьба
M5(6x)
EE2
Резьба
M7
CNSMASSEXACT
Вес
kg