Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2016. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
DFME - Cilindro guidato
Lista materiale
562828 DFME-32-100-LAS-T-H
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
DFME
INFO
Valido fino al
Informazioni
2016-12-31
KDM
Taglia
mm
HUB
Corsa
mm
AA
Tipo di attuatore
L
MT
Tecnica motori
AS
LA
Uscita del cavo
LAR
Direzione uscita linea
SE
Grado di protezione, parte elettrica
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
B1
Larghezza
mm
B2
Larghezza
mm
B3
Larghezza
mm
B4
Larghezza
mm
B5
Larghezza
mm
B6
Larghezza
mm
B7
Larghezza
mm
B8
Larghezza
35 mm
B9
Larghezza
mm
B10
Larghezza
16 mm
B11
Larghezza
mm
B12
Larghezza
15 mm
B13
Larghezza
mm
B14
Larghezza
41 mm
B15
Larghezza
mm
B16
Larghezza
mm
B17
Larghezza
mm
B18
Larghezza
mm
B19
Larghezza
mm
B20
Larghezza
76 mm
B21
Larghezza
mm
B22
Larghezza
8 mm
B23
Larghezza
30.5 mm
B24
Larghezza
11.3 mm
B25
Larghezza
33 mm
B26
Larghezza
mm
D1
Filettatura
M8
D2
Diametro
11 mm
D3
Diametro
12 mm
D4
Filettatura
D5
Diametro
9 mm
D6
Filettatura
M6
D7
Diametro
16 mm
D8
Diametro
9 mm
D9
Diametro
50 mm
D10
Filettatura
M5
D11
Diametro
13.3 mm
D12
Diametro
mm
D13
Diametro
mm
H1
Altezza
mm
H2
Altezza
mm
H3
Altezza
mm
H4
Altezza
6 mm
H5
Altezza
mm
H6
Altezza
mm
H7
Altezza
mm
H8
Altezza
30 mm
H9
Altezza
mm
H10
Altezza
mm
H11
Altezza
mm
H12
Altezza
mm
H13
Altezza
mm
H14
Altezza
mm
H15
Altezza
mm
H16
Altezza
mm
H17
Altezza
20 mm
H18
Altezza
mm
H19
Altezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
L3
Lunghezza
14 mm
L4
Lunghezza
16 mm
L5
Lunghezza
mm
L6
Lunghezza
18.000 mm
L7
Lunghezza
mm
L8
Lunghezza
29 mm
L9
Lunghezza
L10
Lunghezza
45 mm
L11
Lunghezza
mm
L12
Lunghezza
7 mm
L13
Lunghezza
mm
L14
Lunghezza
mm
L15
Lunghezza
mm
L16
Lunghezza
mm
L17
Lunghezza
mm
L18
Lunghezza
mm
L19
Lunghezza
mm
T1
Profondità
20 mm
T2
Profondità
6.8 mm
T3
Profondità
2.6 mm
T4
Profondità
mm
T5
Profondità
2.1 mm
T6
Profondità
2.1 mm
T7
Profondità
9 mm
T8
Profondità
mm
EE1
Filettatura
M5(6x)
EE2
Filettatura
M7
CNSMASSEXACT
Peso
kg