Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2017 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
DG - Rundzylinder
Stückliste
2456 DG-6-25
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
DG-6
INFO
Gültig bis
Information
2017-12-31
HVAR
Hubbereich
HUB
Hub
mm
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
HUBW
Hub
mm
D1
Gewinde
M 5 mm
D2
10.000 mm
D3
3.000 mm
KK
Gewinde
M 10x1 mm
H1
26.000 mm
H2
13.000 mm
H3
7.000 mm
L1
14.000 mm
ZJ
59.500 mm
W
27.500 mm
VD
10.000 mm
DM
4.000 mm
VA
2.000 mm
SW1
Schlüsselweite
17.000 mm
SW2
Schlüsselweite
11.000 mm