Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2017. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
DG - Yuvarlak kesitli silindir
Malzeme listesi
2456 DG-6-25
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
DG-6
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2017-12-31
HVAR
Stroke range
HUB
Strok
mm
HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
HUBW
Strok
mm
D1
Diş
M 5 mm
D2
10.000 mm
D3
3.000 mm
KK
Diş
M 10x1 mm
H1
26.000 mm
H2
13.000 mm
H3
7.000 mm
L1
14.000 mm
ZJ
59.500 mm
W
27.500 mm
VD
10.000 mm
DM
4.000 mm
VA
2.000 mm
SW1
Anahtar ağız genişliği
17.000 mm
SW2
Anahtar ağız genişliği
11.000 mm