Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT20L - 国产拖链/接头/分隔片 20系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT20L-57-R40-N1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
LX
类型
20系列拖链
DKFS
打开方式
内外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
H1
20 mm
B1
内宽B1
mm
R
弯曲半径R
mm
NUM
链节数N
JT
接头
H
35 mm
BA
mm
D
4.3 mm
HH
安装尺寸H
115 mm
DD1
安装尺寸D
104 mm
KK
安装尺寸K
230 mm
HF
实际安装高度HF
150 mm
B2
外宽B2
mm
P
节距P
46 mm
DLZJ
最大电缆直径
17 mm
JKFZ
最大架空负载
1 kg/m
RXXC
最大允许行程
60 m
CZXG
最大垂直悬挂
25 m
ZL
重量kg/m
DGT20L
ZL2
重量kg/m
DGU20L
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型