Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT25E - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开/内外径打开*横梁双侧可开/一般用小型
Bill of material
DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
H1
内高H1
25 mm
B1
内宽B1
mm
R
弯曲半径R
mm
JT
接头
NUM
链节数N
AZFS
接头安装方式
H
外高H
36 mm
BA
外宽B2
mm
HH
安装尺寸H
mm
DD
安装尺寸D
mm
KK
安装尺寸K
mm
HF
安装尺寸HF
mm
P
节距P
46 mm
DLZJ
最大电缆直径
22 mm
YXXC
最大允许行程
1.3 m
JKFZ
最大架空负载
1 kg/m
YXXC1
最大允许行程
70 m
CZXG
最大垂直悬挂
30 m
ZL
重量k/m
DGU25E
ZL1
重量k/m
DGU25E
ZL2
重量k/m
DGT25N
LX
类型
25系列拖链
DKFS
打开方式
HL
横梁
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PDF
dgt25e.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)