카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT25E - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开/内外径打开*横梁双侧可开/一般用小型
Bill of material
DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
H1
内高H1
25 mm
B1
内宽B1
mm
R
弯曲半径R
mm
JT
接头
NUM
链节数N
AZFS
接头安装方式
H
外高H
36 mm
BA
外宽B2
mm
HH
安装尺寸H
mm
DD
安装尺寸D
mm
KK
安装尺寸K
mm
HF
安装尺寸HF
mm
P
节距P
46 mm
DLZJ
最大电缆直径
22 mm
YXXC
最大允许行程
1.3 m
JKFZ
最大架空负载
1 kg/m
YXXC1
最大允许行程
70 m
CZXG
最大垂直悬挂
30 m
ZL
重量k/m
DGU25E
ZL1
重量k/m
DGU25E
ZL2
重量k/m
DGT25N
LX
类型
25系列拖链
DKFS
打开方式
HL
横梁
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PDF
dgt25e.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드