Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT25L - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT25L-57-R40-N1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
LX
类型
25系列拖链
DKFS
打开方式
内外径打开
CODE1
CODE
'DGT25L','DGU25L'
H1
25 mm
B1
内宽B1
mm
R
曲率半径R
mm
NUM
链接数N
JT
接头
H
40 mm
HH
安装尺寸H
120 mm
DD
安装尺寸D
106 mm
KK
安装尺寸K
230 mm
HF
实际安装高度HF
160 mm
BA
外宽B2
mm
P
节距P
46 mm
DLZJ
最大电缆直径
22 mm
JKFZ
最大架空负载
1.3 kg/m
YXXC
最大允许行程
70.0 m
CZXG
最大垂直悬挂
30 m
ZL
重量kg/m
DGT25L
ZL1
重量kg/m
DGU25L
HL
横梁
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PDF
dgt25l.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型