Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT45L - 国产拖链/接头/分隔片 45系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT45L-100-R75-N1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
H1
45 mm
B1
内宽B1
mm
R
弯曲半径R
mm
NUM
链节数N
H
mm
BA
外宽B2
mm
JT
接头
HH
安装尺寸H
217 mm
DD
安装尺寸D
179 mm
KK
安装尺寸K
428 mm
HF
实际安装高度HF
282 mm
P
节距P
71.4 mm
DLZJ
最大电缆直径
40 mm
YXXC
最大允许长度
80 m
JKCD
最大架空长度
2.8 m
CZXG
最大垂直悬挂
30 mm
ZL
重量kg/m
PDF
dgt45l.pdf
LX
类型
45系列拖链
DKFS
打开方式
内外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)