Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT55L - 国产拖链/接头/分隔片 55系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT55L-100-R75-N1
CNSORDERNO
订购号
CODE
代号
H1
内高
55 mm
B1
内宽B1
mm
R
曲率半径R
mm
NUM
链接数N
JT
接头
HH
安装尺寸H
225 mm
DD
安装尺寸D
184 mm
KK
安装尺寸K
428 mm
H
外高
75 mm
BA
外宽B2
mm
P
节距P
71.4 mm
DLZJ
最大电缆直径
50 mm
JKCD
最大架空长度
3.5 m
YXXC
最大允许行程
90 m
CZXG
最大垂直悬挂
35 m
ZL
重量
kg/m
LX
类型
55系列拖链
DKFS
打开方式
内外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PDF
dgt55l.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型