Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT65L - 国产拖链/接头 65系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT65L-125-R150-N1
CNSORDERNO
订购号
CODE
代号
H1
内高
65 mm
B1
内宽B1
mm
R
曲率半径R
mm
NUM
链接数N
mm
输入参数值: NUM
链接数N
mm
cm
inch
ft
H
外高
85 mm
JT
接头
HH
安装尺寸H
385 mm
DD
安装尺寸D
285 mm
KK
安装尺寸K
750 mm
HF
实际安装高度HF
465 mm
BA
外宽B2
mm
P
节距P
80 mm
DLZJ
最大电缆直径
60 mm
JKCD
最大架空长度
4 m
YXXC
最大允许行程
100 m
CZXG
最大垂直悬挂
40 m
LX
类型
65系列拖链
KKFX
开口方向
内径开口
DKFS
打开方式
两侧打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PDF
dgt65l.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型