Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DHC - 侧向型旋转吊环
Bill of material
DHC-M14-1.2T
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
代号
DHC
TYPE
类型
侧向型旋转吊环
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
烤漆
M
mm
GG
规格
AQXS
安全系数
4
SJNJ
锁紧扭矩
牛顿/米
LSCD
螺栓长度
A
mm
A1
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
S1
mm
S
mm
KG
净重
kg
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
PDF
dhc.pdf
PPATH
all/dhc4.prj
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)