피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: PHEAKO
생성됨: 06.12.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PHEAKO
DHI20U1G0-L55C
PHEAKO
Precise linear guides
Powered by
CAD모델 선택
{pheako/precise_linear_guides/dhi_asmtab.prj},{NB=DHI20U1G0-L55C(127.5)},{SERIES=DHI},{SIZE=20},{TYPE=U},{NCR=1},{PL=G0},{RL=55.000},{AG=C},{DPAM=},{NRA=},{EE=1},{E1=27.50},{PPATH=dhi/assemblies/dhi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
PHEAKO
Description
DHI - Ball type low assembly type linear guide rail
Bill of material
DHI20U1G0-L55C
SERIES
Series
DHI
SIZE
Size
20
20
mm
TYPE
Carriage type
U : Square type
US : Square type(short)
F : Flange type
FS : Flange type(short)
T : Through-hole flange type
TS : Through-hole flange type(short)
U : Square type
US : Square type(short)
F : Flange type
FS : Flange type(short)
T : Through-hole flange type
TS : Through-hole flange type(short)
NCR
Number of carriages per rail
mm
PL
Preload
G0 : No preloading
G1 : Light preloading
G2 : Medium preloading
G0 : No preloading
G1 : Light preloading
G2 : Medium preloading
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
AG
Accuracy grade
C : Normal grade
H : Senior
P : Precision grade
P0 : Ultra-precision grade
P00 : Ultra-ultra-precision grade
C : Normal grade
H : Senior
P : Precision grade
P0 : Ultra-precision grade
P00 : Ultra-ultra-precision grade
DPAM
Dust proof accessory markings
Unmarked : Standard dust protection(Dust scraper+Dust strips)
MS : Dust scraper+Metal scraper+Dust strips
DM : Double dust scraper+Metal scraper+Dust strips
DS : Double dust scraper+Dust strips
Unmarked : Standard dust protection(Dust scraper+Dust strips)
MS : Dust scraper+Metal scraper+Dust strips
DM : Double dust scraper+Metal scraper+Dust strips
DS : Double dust scraper+Dust strips
NRA
Number of rails per axis
No symbol : I
II
III
IV
No symbol : I
II
III
IV
EE
Symmetrical (E1=E2)
Asymmetrical (E1!=E2)
Symmetrical (E1=E2)
Asymmetrical (E1!=E2)
E1
Rail hole pitch from start side
27.50
27.50
mm
E2
Rail hole pitch to the end side
27.50
27.50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청