Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DHPC (m) - 平行气爪, 模块化系统
明细表
8116730 DHPC-16-A-B
TNR
产品代号
TYP
型号
DHPC
LODLEVEL
LOD Level
HUBST
伸出位置
GRE
爪手特性
BAU
尺寸
POS
位置感测
A
GREIF
抓取力稳定
PNE
气动接口
STA
防尘
BEF
气爪指安装方式
A
mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
A4
mm
B
mm
B1
mm
B2
0.000 mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
C
mm
D
mm
E
螺纹
E1
螺纹
-
E2
螺纹
-
E3
螺纹
F
mm
F1
0.000 mm
F2
0.000 mm
F3
mm
G
螺纹
H
螺纹
I
mm
I1
mm
J
0.000 mm
J1
0.000 mm
K
mm
L
mm
L0
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
0.000 mm
L10
0.000 mm
L11
0.000 mm
L12
0.000 mm
L13
0.000 mm
L14
mm
L15
0.000 mm
L16
0.000 mm
L17
0.000 mm
M
0.000 mm
M1
0.000 mm
N
0.000 mm
N1
0.000 mm
O
mm
P
0.000 mm
Q
0.000 mm
R
0.000 mm
S
螺纹
-
T
0.000 mm
U
0.000 mm
U1
mm
V
0.000 mm
V1
0.000 mm
V2
0.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models