Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DHW - 万向旋转吊环
Bill of material
DHW-M12-0.6T
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
TYPE
类型
万向旋转吊环
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
烤漆
M
mm
GG
规格
X
工作载荷极限X轴
Y
工作载荷极限Y轴
Z
工作载荷极限Z轴
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
S
H
mm
KG
净重
kg
PDF
dhw.pdf
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models