Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
DI Band heater with TC "J" - DME
Bill of material
DI4050
REF
Catalog number
A
Diameter
40 mm
B
Diameter
50 mm
C
mm
D
40 mm
E
55 mm
F
75 mm
G
37 mm
WATT
Watt 230V
V
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD