Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
DI Band heater with TC "J" - DME
Bill of material
DI4050
REF
Catalog number
A
Diameter
40 mm
B
Diameter
50 mm
C
mm
D
40 mm
E
55 mm
F
75 mm
G
37 mm
WATT
Watt 230V
V
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型