SCR 20 05 200 C7 FSU T4 D P0
Unimotion
Support program
Linear technology
Ball screws
Ball screws with right-hand thread
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/ball_screws/ball_screws_right_thread/diameter20_asmtab.prj},{NB=SCR 20 05 200 C7 FSU T4 D P0(0-0-0-0)},{MODEL=SCR 20},{LD=5},{LDX=5,10,20},{TL=200.0},{LMIN=65.0},{LMAX=3000.0},{LINFO=l20_info.png},{TC=C7},{ML=0},{SAL=0.0},{MR=0},{SAR=0.0},{SAINFO=sa20_info.png},{BN=FSU T4},{BL=P0},{MD=D},{KONM=2.18},{KONMM=0.401},{D=20},{NDM=MIN},{PITCH=MIN},{NX=MIN},{VERS=6},{PPATH=../dimeter_8mm/diameter20_asmtpl.prj},{M=M12x1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
Diameter 20 mm - Ball Screw
Bill of material
SCR 20 05 200 C7 FSU T4 D P0
MODEL
Series
SCR 20
LD
Lead
5
10
20
5
10
20
mm
TL
Total length
mm
값 입력 TL
Total length
mm
cm
inch
ft
확인
LINFO
Length INFO
TC
Tolerance class
C7
C5
C7
C5
ML
Machining left
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
05BF12
05BF12
05FF12
05FF12
05BF12Z
05BF12Z
05FF12Z
05FF12Z
05BF15
05BF15
05FF15
05FF15
05BF15Z
05BF15Z
05FF15Z
05FF15Z
06BF12
06BF12
06FF12
06FF12
06BF15
06BF15
06FF15
06FF15
03FK12
03FK12
03BK12
03BK12
04FK12
04FK12
04BK12
04BK12
03BK15
03BK15
03BK15Z
03BK15Z
03FK15
03FK15
03FK15Z
03FK15Z
04BK15
04BK15
04FK15
04FK15
SAL
Soft annealing left
mm
MR
Machining right
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
03BK12
03BK12
04BK12
04BK12
03FK12
03FK12
04FK12
04FK12
05BF12
05BF12
05BF12Z
05BF12Z
06BF12
06BF12
05FF12
05FF12
05FF12Z
05FF12Z
06FF12
06FF12
03BK15
03BK15
03BK15Z
03BK15Z
04BK15
04BK15
03FK15
03FK15
03FK15Z
03FK15Z
04FK15
04FK15
05BF15
05BF15
05BF15Z
05BF15Z
06BF15
06BF15
05FF15
05FF15
05FF15Z
05FF15Z
06FF15
06FF15
SAR
Soft annealing right
mm
SAINFO
Soft annealing INFO
BN
Ball nut
FSU T4 ✔
FSU T4
FSU T4
0 : Without
0 : Without
RSY T4
RSY T4
BL
Backlash
P0 : Standard (max. 0,08 mm)
PR : Reduced (max. 0,04 mm)
P0 : Standard (max. 0,08 mm)
PR : Reduced (max. 0,04 mm)
MD
Mounting direction
Flange right ✔
Flange right
Flange right
Flange left
Flange left
D
Nominal diameter (d)
20
mm
D2
Root diameter (d2)
17.4
mm
DP
Ball center-to-center diameter (dp)
20.6
mm
DW
Ball diameter (dw)
3.175
mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.837
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청