Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 63
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
Dicas de alta pressão EG - Bico
Lista de peças
11430-1/4-SS-50+TP0007EG
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4
TT
Macho/Fêmea
Female
SA
Ângulo de Pulverização
CS
Capacidade
THD
Tipo da Rosca
NPT
MAT
Materiais
303 aço inoxidável e aço inoxidável endurecido
SP
Padrão de pulverização
Spray Plano
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC300
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 300 psi
FRC500
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 500 psi
FRC750
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 750 psi
FRC1000
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1000 psi
FRC1500
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1500 psi
FRC2000
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2000 psi
FRC2500
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2500 psi
FRC3000
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3000 psi
L
polegada
S1
0.688 polegada
S2
0.813 polegada
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD