Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Dichtringe DR - DR G1-1/4 PA
Stückliste
SCHMALZ 10.07.08.00026 DR G1-1/4 PA
NAME
Name
10_07_08_00026
NNCUSTOM
DR G1-1/4 PA
NTCUSTOM
Dichtring
NBCUSTOM
DR G1-1/4 PA
LINACUSTOM
DR G1-1/4 PA
ARTNR
Bestellnummer
10.07.08.00026
C127
d
42 mm
C121
D
49 mm
C111
L
2 mm
C575
Gewicht
1 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen