Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Dimensione AKM2G 3 - Serie AKM2G
Lista materiale
AKM2G-31X-ACDNCA00
PN
Codice articolo
AKM2G-31X-ACDNCA00
FS
Dimensioni telaio
3 = Dimensione 3
SL
Lunghezza motore
W
Avvolgimento
MO
Supporto
SH
Albero
CON
Connettore
BR
Freno
FD
Retroazione
TS
Sensore termico
SS
Guarnizione dell'albero/personalizzazione
C
5.50
D
60.00
E
75.00
H
M5
J
14.00
K
30.00
L
L Dim
121.400 mm
P
16.00
R
5.00
S
5.00
T
20.00
X
X Dim
101.100 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD