Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 58
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 1470 - Grooved pins, full length parallel grooved mit pilot
Bill of material
Grooved pin DIN 1470 4x36
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
Short description
L
Nominal length js15
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 1470
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
Full length with pilot
TYPE
Type
Parallel grooved pin
BASICMATERIAL
Basic material
Free-cutting steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO8739,NEN2601
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
7318240090
ECLASS
eClass
23-10-01-01
UNSPSC
31163215
ETIM
EC002384
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/39700040036
PACKAGING
Packaging Unit
PCS
A
Distance +1/0
mm
C
Distance ~
mm
D2
Expanded diameter
mm
LOD
Level of detail
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей