Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN ≈3404 A - Lubricating nipple button head G
Stückliste
DIN ≈3404 A C 6
CNSORDERNO
Artikelnummer
NENNID
Kurzbeschreibung
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN ≈3404 A
THREAD
Gewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
STYLE
Stil
TYPE
Typ
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Steel
HEADSHAPE
Kopfform
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
COLOR
Farbe
Black
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN Kode
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
ECLASS
eClass
23-06-10-13
UNSPSC
31160000
ETIM
EC011676
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/72186060075
D
mm
ND
mm
P
Pitch
mm
B
6.500 mm
C
2.000 mm
D2
12.000 mm
D3
16.000 mm
D4
2.900 mm
H
17.600 mm
K
4.500 mm
L
5.500 mm
R1
1.000 mm
S
17.000 mm
Z
1.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen