Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN ≈3404 A - Lubricating nipple button head G
Nomenclature
DIN ≈3404 A C 6
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈3404 A
THREAD
Filetage
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
matière première
Steel
HEADSHAPE
Forme de tête
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
COLOR
Couleur
Black
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
ECLASS
eClass
23-06-10-13
UNSPSC
31160000
ETIM
EC011676
URL
https://www.fabory.com/fr/p/72186060075
D
mm
ND
mm
P
Pitch
mm
B
6.500 mm
C
2.000 mm
D2
12.000 mm
D3
16.000 mm
D4
2.900 mm
H
17.600 mm
K
4.500 mm
L
5.500 mm
R1
1.000 mm
S
17.000 mm
Z
1.000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés